Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Självhäftande Gängad pinnbult

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Dekorativa skruvlock

Dessa dekorativa skruvhattar används för att snabbt och lätt täcka skruvhål. De har självhäftande baksida och matchar en stor mängd olika möbelfärger.



Serienummer: SR1600

Självhäftande heltäckande flänsskydd

Heltäckande flänsskydd med självhäftande baksida, lätta att dra av och sätta fast. Det speciella häftmedlet fäster säkert och lämnar inga rester under normala förhållanden.

Skydden täcker flänsens hela ytterdiameter. Förenliga med specifikationerna för ANSI B16.5 och ASME B16.47, med klassning 15 lbs.

Fästelement behövs inte.

  • Material: polyeten (PE)
  • Färg: svart




Serienummer: SR1373

Självhäftande skydd för profilerade flänsar

Upphöjda flänsskydd har vidhäftande baksida och är lätta att dra av och fästa. Det speciella häftmedlet binder säkert och lämnar inga spår vid normala användningsförhållanden.

De skivformade skydden skyddar hela flänsens yta. Sortimentet passar för DIN- och ANSI-specifikationer för flänsar. De finns och finns med hål för intern sandblästring av hålet, standardtjocklek 1,5 mm.

Skivorna är beständiga mot ozon och väder och vind, samt även mot bensin, olja och icke-oxiderande syror. De klara också temperaturer från -15 C till +70 C.

Fästelement behövs inte.

  • Material: Gummi
  • Färg: svart




Serienummer: SR1361