Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Skalle Skruvar med lufthål

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Avluftande skruvar – Med skalle

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

ansatsskruvar med lufthål – Med skalle

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet ansatsskruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad samt precisionsansatsen medger exakt montage. Tillverkade av rostfritt stål.

  • De här skruvarnas ansats innebär extra yta och därmed bättre grepp.
  • Ventileringen ger ett kontrollerat luftflöde, idealiskt för tillämpningar där ordentlig ventilation är av stor vikt.
  • Passar för tätade kapslingar, kåpor och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0098.A4