Meny Sök

Avluftande skruvar – Med skalle

I lager

Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.

Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.

Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

  • Ihålig kärna fungerar som inbyggd ventilation.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål, är rengjorda med ultraljud, och har god beständighet mot korrosion.
  • Följer DIN 912.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
172 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Köp
54,1012 kr - 72,1741 kr 134 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
45.0
6.0
1.8
41,0747 kr - 54,688 kr 98 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
20.0
6.0
1.8
87,6651 kr - 116,8868 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
35.0
14.0
1.8
45,4168 kr - 60,5558 kr 317 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
16.0
8.0
1.8
65,0153 kr - 86,6089 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
35.0
10.0
1.8
97,0536 kr - 129,4439 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
45.0
14.0
1.8
75,2253 kr - 100,2222 kr 19 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
50.0
10.0
1.8
47,8813 kr - 63,8418 kr 30 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
20.0
8.0
1.8
60,0864 kr - 80,0369 kr 140 I lager
10.0
M6
6.0
304 Rostfritt stål
45.0
5.0
1.6
51,5194 kr - 68,6534 kr 206 I lager
13.0
M8
8.0
304 Rostfritt stål
40.0
6.0
1.8
43,6565 kr - 58,2087 kr 198 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
20.0
2.0
0.9
27,2266 kr - 36,2631 kr 121 I lager
4.5
M2.5
2.5
304 Rostfritt stål
6.0
2.0
0.9
33,9159 kr - 45,1821 kr 106 I lager
3.8
M2
2.0
304 Rostfritt stål
12.0
1.5
0.7
38,9623 kr - 51,9888 kr 135 I lager
3.8
M2
2.0
304 Rostfritt stål
16.0
1.5
0.7
61,4946 kr - 82,032 kr 47 I lager
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
30.0
10.0
1.8
47,6466 kr - 63,4897 kr 27 I lager
7.0
M4
4.0
304 Rostfritt stål
25.0
3.0
1.0
23,8233 kr - 31,8035 kr 34 I lager
3.8
M2.5
2.0
304 Rostfritt stål
4.0
1.5
0.7
54,1012 kr - 72,0567 kr 6 I lager
16.0
M10
10.0
304 Rostfritt stål
30.0
8.0
1.8
82,9708 kr - 110,5495 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0
M16
16.0
304 Rostfritt stål
30.0
14.0
1.8
68,3013 kr - 91,0684 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
M12
12.0
304 Rostfritt stål
40.0
10.0
1.8
  • av 9
Skruv med lufthål M8 45.0 304 Rostfritt stål

20143565

Prisintervall
72,1741 kr - 54,1012 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M8 20.0 304 Rostfritt stål

20143541

Prisintervall
54,688 kr - 41,0747 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M16 35.0 304 Rostfritt stål

20143756

Prisintervall
116,8868 kr - 87,6651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M10 16.0 304 Rostfritt stål

20143596

Prisintervall
60,5558 kr - 45,4168 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M12 35.0 304 Rostfritt stål

20143688

Prisintervall
86,6089 kr - 65,0153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M16 45.0 304 Rostfritt stål

20143770

Prisintervall
129,4439 kr - 97,0536 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M12 50.0 304 Rostfritt stål

20143718

Prisintervall
100,2222 kr - 75,2253 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M10 20.0 304 Rostfritt stål

20143602

Prisintervall
63,8418 kr - 47,8813 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M6 45.0 304 Rostfritt stål

20143503

Prisintervall
80,0369 kr - 60,0864 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Skruv med lufthål M8 40.0 304 Rostfritt stål

20143558

Prisintervall
68,6534 kr - 51,5194 kr

Lagernivåer
206 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Skruv med lufthål M2.5 20.0 304 Rostfritt stål

20144487

Prisintervall
58,2087 kr - 43,6565 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2.5 6.0 304 Rostfritt stål

20144449

Prisintervall
36,2631 kr - 27,2266 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Skruv med lufthål M2 12.0 304 Rostfritt stål

20144418

Prisintervall
45,1821 kr - 33,9159 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M2 16.0 304 Rostfritt stål

20144425

Prisintervall
51,9888 kr - 38,9623 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M12 30.0 304 Rostfritt stål

20143671

Prisintervall
82,032 kr - 61,4946 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Skruv med lufthål M4 25.0 304 Rostfritt stål

20143404

Prisintervall
63,4897 kr - 47,6466 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Skruv med lufthål M2.5 4.0 304 Rostfritt stål

20143312

Prisintervall
31,8035 kr - 23,8233 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    4.0
  • h1
    2.0
Skruv med lufthål M10 30.0 304 Rostfritt stål

20143626

Prisintervall
72,0567 kr - 54,1012 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Skruv med lufthål M16 30.0 304 Rostfritt stål

20143749

Prisintervall
110,5495 kr - 82,9708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Skruv med lufthål M12 40.0 304 Rostfritt stål

20143695

Prisintervall
91,0684 kr - 68,3013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0