För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Vårt utbud av slangskydd innefattar också brandskydd för slang av standard- och premiumtyp, och erbjuder ett högpresterande, flexibelt skydd för kablar, hydraulledningar och gummislangar. Brandskydd för slang skyddar mot höga temperaturer, värmestrålning, direkta flammor och stänk från flytande metall. Den inre skyddsmanteln har goda isolerande egenskaper med en arbetstemperatur på 700 grader. Standardskyddets röda silikonöverdrag är självslocknande och mycket flexibelt, vilket gör det lätt att montera på svängda eller oregelbundna former. Skyddet av premiumtyp har ett tjockt pressgjutet yttre skal av silikon som håller formen väl och gör det enkelt att montera på raka slangar, rör och kablar
Serienummer: SR1100, SR6001, SR6002
Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.
Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.
Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.
I Essentras sortiment av indexbultar med flänsskydd har en fläns med skruvhål för extra infästning. De är idealiska för användning på tunna material.
Serienummer: SR6571
Låsbultar - Cylindriskt stöd
Serienummer: SR6566
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.