Meny Sök

Fjäderbelastade bultar som kan dras ut för hand - Dragring/handutdragbar

I lager

Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.

Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.

Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.

  • Hylsmaterial: nickelpläterat stål
  • Stiftmaterial: rostfritt stål


Serienummer: SR5407

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek på stomme Gängstorlek, tapp Köp
491262 36,2969 kr - 36,2969 kr 106 I lager
M6
4.0
491263 36,6935 kr - 36,6935 kr 337 I lager
M8
5.0
45,4862 kr - 45,4862 kr 123 I lager
M10
6.0
62,856 kr - 62,856 kr 275 I lager
M12
8.0
Spärrstift 14.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

491262

Prisintervall
36,2969 kr - 36,2969 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    12.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    14.0 N
  • Initial ändkraft
    5.0 N
Spärrstift 18.0 mm M8 Rostfritt stål Grå

491263

Prisintervall
36,6935 kr - 36,6935 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    16.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    29.0 N
  • Initial ändkraft
    8.0 N
Spärrstift 24.0 mm M10 Rostfritt stål Grå

491264

Prisintervall
45,4862 kr - 45,4862 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    20.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    18.0 N
  • Initial ändkraft
    6.0 N
Spärrstift 30.0 mm M12 Rostfritt stål Grå

491265

Prisintervall
62,856 kr - 62,856 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Handtagstyp
    Handtag med dragring
  • Gängans längd, stomme
    24.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    18.0 N
  • Initial ändkraft
    7.0 N