Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Självhäftande rullar Snabböppningsstift

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Fjäderbelastade bultar som kan dras ut för hand - Dragring/handutdragbar

Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.

Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.

Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.

  • Hylsmaterial: nickelpläterat stål
  • Stiftmaterial: rostfritt stål


Serienummer: SR5407

Indexbultar - med fläns

I Essentras sortiment av indexbultar med flänsskydd har en fläns med skruvhål för extra infästning. De är idealiska för användning på tunna material.

Serienummer: SR6571

Kardborretejp på rulle - Rullar med hakar

Kardborrband har ett starkt häftämne med hög initial vidhäftning. Produkten levereras på en genomskinlig polyesterremsa för att lossna lätt. Fäster bra på wellpapp, spånplattor, glas, trä, pulverlackerad metall, plaster med lågfriktionsytor. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för direkt UV-exponering) Material: 100 % nylon med genomskinlig polyesterfilm invändigt. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Provböcker, POP-montrar, utställningar, kapslingar, paketering, bokbinderi

Låsbultar - Cylindriskt stöd

Låsbultar - Cylindriskt stöd

Serienummer: SR6566