För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Fjädrande kolv med dragring som även kan dras tillbaka för hand. Utformad med nickelpläterat hölje och stift av rostfritt stål.
Med dragringen går det lätt att lyfta kolven. De här kolvarna är perfekta för att placera, positionera och säkra. Vanliga användningsområden är bl.a. gym-utrustning, t.ex. viktapparatur.
Gängstorlekar: M6, M8, M10 och M12.
I Essentras sortiment av indexbultar med flänsskydd har en fläns med skruvhål för extra infästning. De är idealiska för användning på tunna material.
Serienummer: SR6571
Låsbultar - Cylindriskt stöd
Serienummer: SR6566
Sortimentet med T-bult-slangklämmor uppfyller standarden DIN 3017. De är utformade för att fästa rör och slangar vid högt tryck och består av en stark konstruktion med hel bussning. Versionen AISI 304/W4 har ett band med upprullade kanter för att förhindra att de skär in i slangen. Bryggan, de 3 svetspunkterna och de solida ringarna garanterar styrka, och skruvens uppstickande huvud underlättar åtdragningen. C7-sexkantshuvudet gör det möjligt att använda standardverktyg för montering och demontering
Serienummer: SR6122, SR6101
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.