Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Platta brickor Spanjoletthandtag

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Platta brickor - Gummi

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Platta brickor - Metall

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: Stål, rostfritt stål, rostfritt stål 303
  • Färg: Naturfärgad, silver

Platta brickor – plast

Platt metallbricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Färg: Naturfärgad, svart, brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Serienummer: SR1929

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Serienummer: SR5537