Meny Sök

Platta brickor – plast

I lager

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
610 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Köp
0,2619 kr - 0,3233 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
0,2786 kr - 0,3102 kr 42000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,6427 kr - 2,9587 kr 7258 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,5368 kr - 1,7091 kr 2000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,6331 kr - 0,7056 kr 30408 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,50 kr - 0,58 kr 11930 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
0,3949 kr - 0,4395 kr 9679 I lager
Naturfärgad
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,3901 kr - 0,4816 kr 27000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
1,4793 kr - 1,6086 kr 15268 I lager
Naturfärgad
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,7842 kr - 0,8502 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,629 kr - 0,6951 kr 637 I lager
Naturfärgad
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,6147 kr - 0,6851 kr 13193 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,2556 kr - 0,2786 kr 52723 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,2269 kr - 0,2484 kr 38019 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
1,1418 kr - 1,1418 kr 10988 I lager
Naturfärgad
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,6627 kr - 0,6627 kr 6985 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,6061 kr - 0,6061 kr 6845 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
3,3465 kr - 3,7056 kr 7414 I lager
Naturfärgad
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,3946 kr - 1,79 kr 29500 I lager
Svart
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
1,1116 kr - 1,238 kr 4090 I lager
Naturfärgad
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • av 31
#10 N/A 0.130 in (ID) 0.318 in (OD)

10639559

Prisintervall
0,3233 kr - 0,2619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.3 mm
  • Ytterdiameter
    8.1 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214749

Prisintervall
0,3102 kr - 0,2786 kr

Lagernivåer
42000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 36.0 mm 3.0 mm PA

10340738

Prisintervall
2,9587 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
7258 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10214763

Prisintervall
1,7091 kr - 1,5368 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653

Prisintervall
0,7056 kr - 0,6331 kr

Lagernivåer
30408 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    8.2 mm
  • Ytterdiameter
    15.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340677

Prisintervall
0,58 kr - 0,50 kr

Lagernivåer
11930 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Prisintervall
0,4395 kr - 0,3949 kr

Lagernivåer
9679 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.2 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

10540626

Prisintervall
0,4816 kr - 0,3901 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.1 mm
  • Ytterdiameter
    17.4 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Prisintervall
1,6086 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
15268 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Prisintervall
0,8502 kr - 0,7842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Prisintervall
0,6951 kr - 0,629 kr

Lagernivåer
637 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    9.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Prisintervall
0,6851 kr - 0,6147 kr

Lagernivåer
13193 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Prisintervall
0,2786 kr - 0,2556 kr

Lagernivåer
52723 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.3 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Prisintervall
0,2484 kr - 0,2269 kr

Lagernivåer
38019 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.7 mm
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Prisintervall
1,1418 kr - 1,1418 kr

Lagernivåer
10988 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Prisintervall
0,6627 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
6985 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    7.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Brickform
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
Bricka 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Prisintervall
0,6061 kr - 0,6061 kr

Lagernivåer
6845 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Bricka 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Prisintervall
3,7056 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
7414 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    14.5 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund
Platt bricka 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Prisintervall
1,79 kr - 1,3946 kr

Lagernivåer
29500 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
Bricka 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660

Prisintervall
1,238 kr - 1,1116 kr

Lagernivåer
4090 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    12.5 mm
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Typ av bricka
    Platt bricka
  • Brickform
    Rund