Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Räfflade låspluggar Trycklås

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Trycknitar - Dubbelsidiga hullingförsedda nitar

Hullingförsedd nit som är likadan i bägge ändar och ger därför dold fixering inifrån av två paneler och inga nithuvuden syns från utsidorna.

Den enkla utformningen gör att niten enkelt kan tryckas på plats och ger din tillämpning en prydlig finish. Idealiskt för att sammanfoga och säkra mjuka skivmaterial, t.ex. träfiberskivor, gummipaneler och sekundära paneler.

Håller bättre än häftmedel, det krävs mycket kraft att dra ut dem och de går snabbt och lätt att installera för hand.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1913

Trycknitar – Hullingförsedda

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324