Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ปรับได้ ตัวป้องกันขอบ

 (24 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

PVC ป้องกันขอบ

ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวล็อคที่สองปรับได้

ขอเกี่ยวแบบดึงพร้อมล็อคที่สองมีปุ่มล็อคเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานที่มีการสั่นสะเทือน เหมาะกับตัวยึด M4 และมาพร้อมกับตัวเหนี่ยว การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมต่างๆ

ขาตั้งปรับประดับ - หุ้มด้วยโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับระดับ

ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับ - มีที่ใส่สลัก/ทรงต่ำ

ขาตั้งปรับระดับฟุตยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนโลหะเป็นโซลูชันที่ทนทานสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง ขาตั้งเหล่านี้มีการหมุนแบบเอียงมุมและสลักเกลียวที่ผลิตขึ้นเพื่อความแม่นยำและความแข็งแรงของเกลียว

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

คลิปสายไฟ - กาว/ยึดด้วยสกรู, ปรับได้, ยาง

เหมาะสำหรับการติดสายเคเบิลเข้ากับแผง ด้วยเงี่ยงหนามบนสายรัด คุณสามารถยึดชุดสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้างถึง 20 มม.

คลิปสายไฟปรับได้

มีให้เลือก 2 แบบ รัดสายเคเบิลเข้ากับแผงโดยใช้อุปกรณ์ยึดแบบกดเข้าที่เพื่อยึดติดกับแผงขนาด 3 มม. แบบที่ 1 มีที่ยึดป้องกันการหมุนเพื่อยึดสายรัดเข้าที่และป้องกันการเคลื่อนไหว

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, อลูมิเนียม, เคลือบไวนิล, ปรับได้

ที่ยึดเหล็กกล้าแบบยืดหยุ่นพร้อมเคลือบไวนิลเป็นโซลูชันการติดตั้งสายเคเบิลที่มั่นคงสำหรับการจัดการสายไฟที่รวดเร็ว ที่ยึดเหล่านี้สามารถใช้ในการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

บานพับ HVAC

บานพับ HVAC เป็นบานพับแบบบานสวิงสำหรับใช้ในงานหนักที่เหมาะสำหรับประตูมือจับแบบฝังขนาดใหญ่ และประตูที่ยึดแบบปกติ บานพับเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ แต่ยังเหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟฟ้าและแผงเครื่องจักรอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่ช่วยให้ปรับได้ทั้งสามมิติ มีมุมหมุนบานพับที่กว้าง 180 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • วัสดุหมุด: เหล็กกล้าและสแตนเลส

ยางรอง - ปรับความเอียงได้

ยางรองปรับความเอียงได้

ยางรอง- ปรับได้/ฐานเรียบ

ยางรองพร้อมฐานเรียบที่ปรับได้

แคบมป์สายเคเบิลแถบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว

แคลมป์สายเคเบิลแบบปรับได้

คลิปที่ปรับได้จะถูกดันเข้าไปติดตั้งบนแผงจากนั้นคลิปที่ปรับได้นั้นมีความเป็นอเนกประสงค์ในการรับสายเคเบิลที่หลากหลาย

แบบดึงปรับได้พร้อมขอเกี่ยวหัวสามเหลี่ยม

สลักดึงสลับแบบปรับได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงภาชนะ บรรจุภัณฑ์ และเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม การออกแบบมีตัวจับแบบยึดด้วยสกรูที่ให้ระยะการจับที่ปรับได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาในวัสดุหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานและมีตัวเลือกกุญแจที่ล็อคได้หรือไม่สามารถล็อคได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยในระดับต่างๆ