สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(42 กลุ่มสินค้า)
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด ด้ามจับโค้งเล็กน้อยให้การจับที่สบายในขณะที่สามารถปรับสลักเกลียวภายนอกได้อย่างง่ายดาย
คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด การปลดด้ามจับจะเป็นการปลดคันโยกเพื่อขันหรือคลายออกในขณะที่อินเสิร์ทหรือแกนยังคงอยู่กับที่
จุก LPG ได้รับการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้มช่วยป้องกันการรั่วไหลของแก็สอันตราย จุกได้รับการพัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้ม ออกแบบให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติของสมาคมแก็สแอลพี 15: ตอนที่ 2 โปรไฟล์ถูกรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนและทำเครื่องหมายตามทิศทางของการจับยึด / การถอดออก
จุก Slottex เป็นจุกป้องกันยึดด้วยสกรูที่สามารถใช้หรือถอดได้ด้วยไขควงประแจหรือซ็อคเก็ต สามารถขันด้วยมือหรือใช้เครื่องมือช่วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมการเสนอขนาดจำนวนมากที่เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริกเกลียว BSP และเกลียว UNF
จุกป้องกันการสั่นสะเทือนเหมาะสำหรับอุปกรณ์ไฮดรอลิก BSP การออกแบบเกลียวที่มีรอยบากช่วยให้จุกป้องกันการสั่นสะเทือนของเราสามารถป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหลวมระหว่างการเคลื่อนไหว จุกไฮดรอลิกเหล่านี้ผลิตจากสีโปร่งใสทำให้สามารถตรวจสอบโอริงที่ติดตั้งได้ง่าย
จุกป้องกันเกลียว - ยึดอย่างรวดเร็วใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวโค้งมนเพื่อให้จับะได้ง่ายและเกลียวสั้นช่วยให้ยึดกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับขนาดเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
จุกป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริกใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
จุกป้องกันเกลียวหน้าแปลนกว้างทำจากไนลอนเพื่อดูดซับสีและให้หลุดล่อนอย่างน้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเมื่อนำออก ปะเก็นไนไตรล์จะปิดผนึกจุกเข้ากับพื้นผิวการการจับคู่เพื่อให้ซีลกันน้ำได้
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
จุกกดยึดมีการหมุนเพียงครั้งเดียวเพื่อให้กระชับพอดีเมื่อดันเข้าที่ จุกออกแบบให้มีแถบตรงกลางเพื่อให้จับได้แน่นหนาเพื่อความกระชับและถอดได้ง่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก BSP และ UNF
จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
ตัวป้องกันวาล์วถังแก๊สของเราพัฒนาร่วมกับบริษัทแก็สรายใหญ่ในยุโรป ปกป้องวาล์วแก็สอุตสาหกรรมจากฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้า ตัวป้องกันวาล์วถังแก๊ส LDPE สีเหลืองจะแสดงหลักฐานการงัดแงะและมีช่องระบายอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยให้ปล่อยแก็สได้อย่างปลอดภัยหลังจากเปิดวาล์วโดยไม่ได้ตั้งใจ
ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง
ลูกบิดด้ามจับตัว T ตัวเมียมีอินเสิร์ทโลหะเพื่อใส่สลักเกลียวได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างลูกบิดที่จับได้ง่ายด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ การออกแบบด้ามจับตัว T ให้มือจับที่แข็งแรงสำหรับการปรับการควบคุมอย่างรวดเร็วหรือเป็นคันโยก
ลูกบิดทรงกรวยเรียวมีด้านบนแบนและแคบลงไปยังฐานลูกบิด การออกแบบทรงกรวยมีความทนทานและทนต่อน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบีสำหรับใช้กับคันเกียร์หรือคันบังคับ เครื่องมือกล จิ๊ก อุปกรณ์ยึด และแท่งดันดึง
ฝาครอบป้องกัน HDPE มีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม แนะนำให้ขันด้วยมือแม้ว่าหัวหกเหลี่ยมจะช่วยให้สามารถใช้หรือถอดหัวปิดได้โดยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ ฝาครอบจะยับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการรั่วไหลของของเหลว เหมาะสำหรับเกลียว BSP/Gas ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและมีตัวเลือกขนาดให้เลือกอย่างหลากหลาย
ฝาครอบปิดผนึกพอลิเอทิลีนเกลียว UNF ปกป้องและจำกัดการรั่วไหลของของเหลว มีความทนทานต่อตัวทำละลายและลดการตัดเฉือนที่อาจเกิดขึ้น แผ่นดิสก์ปิดผนึกนีโอพรีนจำกัดการรั่วไหลของของเหลวและหัวหกเหลี่ยมสามารถขันได้ด้วยประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำแต่แนะนำให้ขันด้วยมือ ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีเหลืองและสีแดง คุณอาจสนใจฝาครอบปิดผนึกระบบบเมตริกและจุกปิดผนึกมีเกลียวที่หลากหลายของเรา
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ