Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(14 Ürün grupları)
Çok işlevli Dengeleme kasterlerimiz; makineler, dolaplar, taşınabilir ekipman ve taşıma işleri için ideal bir seçimdir. Büyük ekipmanı tek elle hareket ettirip kolayca yerleştirin. Siyah poliamid ile imal edilen tekerlek alüminyum gövdeye sahiptir. 1500 kg yük kapasitesinde bağlantı ve ayar yapılabilir.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Birçok farklı endüstride çok çeşitli uygulamalar için kapsamlı bir Kaster Tekerlekleri yelpazesi sunuyoruz. Tekerleklerimiz Poliamid, Poliüretan, Kauçuk ve Termoplastik gibi farklı malzemelerde mevcuttur. Geniş renk yelpazesi; Kırmızı, Mavi, Gri, Siyah ve Beyaz renkleri içerir. Ayrıca, ihtiyacınıza uygun farklı boyut ve yük kapasiteleri sunulur.
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Plastic Vidalı Perçinleri hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için uygun, hızlı bırakmalı bağlantı elemanlarıdır. Yıldız başlı bir tornavidayla kolayca takılır, sıkıştırılır ve çıkarılırlar.
Ürün çeşitlerimiz, yıldız başlı tasarımıyla kolay takılıp çıkarılan, Naylon 6 ve Naylon6/6'dan mamul perçinler gibi farklı malzemeler içerir. Yüksek elektrik yalıtımı özellikleri sebebiyle elektrikli ve elektronik kurulumlarda kullanım için idealdir. Naylon çeşitleri arasında, Darbeye Dayanıklı Hale Getirilmiş Naylondan, farklı pim malzemesiyle mamul yüksek dirençli seçenekler de vardır. Asetal pim seçeneği ahşap, beton, alçı, metal ve plastik gibi tek parça veya oyuk materyaller için idealdir. Çinko Kaplama Çelik mükemmel termal ve elektrik yalıtımının yanı sıra yüksek çekme gücü sunar. Daha büyük delik çaplarına uygun olup daha yüksek tutma gücü sunan, Poliamid PA6'dan mamul seçeneklerimiz de bulunur.
Bu İtmeli Perçin türü, özellikle bakım isteyen ve çabuk takılıp çıkarılması gereken uygulamalarda en uygun şekilde takmak ve çıkarmak üzere tasarlanmış pano bağlantı elemanıdır.
"T" stilindeki perçin, kolay kavranırken kullanıcının kolaylığını da artıran topuz başa sahiptir. Basit itmeli tasarımlı perçin montaj aletleri gerektirmez. Basit ve etkili itme-çekme tasarımı sayesinde perçin, uygulamaya 25 kere takılıp çıkarılabildiğinden hem ekonomik bir çözümdür. Ayrıca takma çıkarma işlemini son derece hızlandırır.
Yaylı Mandallı Perçinler, Naylon 6'dan mamul bir Piston ile Polikarbonat'tan (PC) mamul Halka içerir. Birlikte, panoları sabitleyip birleştirmek için Yaylı Mandal kurulumu oluştururlar.
Montaj için tek yapmanız gereken, halkayı sökülebilir panonun içine itip istenen pistonu halkaya yerleştirmektir. Pano ve piston sabit panonun içine itildiği zaman birbirlerine kilitlenir. Sabit olmayan panoyu kolayca çıkarmak için pistonu çekin.
Bu pratik pano bağlantı elemanları bakım gerektiren normal uygulamalar için idealdir. Kolay kavrama veya mini kavrama tasarımlarında, birçok farklı pano delik ve kalınlık aralıklarına uygun olarak sunular.
Yaylı Mandallı Perçinler elektrik ekipmanı, metal mahfazalar, telekomünikasyon ekipmanı, elektrikli aletler ve daha fazlası için idealdir.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Çeyrek Tur Pano Bağlantıları yuvalara oturur ve saplamayı 90 derece kadar çevirerek takılır. Bu sürece 'çeyrek tur döndürme' denir. Bağlantı elemanı öngörülebilir tespit kuvveti sağlar ve kilitli pozisyonda kazayla açılmaya karşı bir kontrol mekanizması sağlar. Hızlı ve aynı zamanda güvenli kurulan bir çözüm. Bu hızlı bağlantı elemanları kalıcı bir montaj çözümü sunar. Hızla değiştirilmesi gereken emniyet panelleri ve aksamı için ideal seçimdir.
Takıp çıkarılması:Düz uçlu bir tornavida ya da bozuk para ile bağlantı elemanını çeyrek tur döndürün. Böylece, alt pano serbest kalırken panodaki bağlantı elemanı kalır. Alternatif olarak, çekiç kullanarak pistonu halkaya geçirip iki panoyu birbirine tutturun.
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanları çeşitlerimiz Asetal Kopolimer, Asetal RMS-14, Polioksimetilen (POM), Nylon 6/6 ve Poliamid malzemelerinde mevcuttur.
İtmeli Perçin konik başlı tasarıma sahiptir. Konik tasarımı sayesinde pratik şekilde takılıp çıkarılır.
Perçin, parçaya kolayca geçirilerek hızla takılır. Yassı başlı pime bastırdığınızda H şeklindeki halkaya geçer. Pim, halkaya geçirildiğinde halkanın ayakları genişleyerek perçin parçasını yerine sıkıca oturtur. Perçin kurulumu takıldıktan sonra pimin başı pano yüzeyinden çıkar ancak yine de düzenli ve zarif bir görünüm sağlar.
Bu İtmeli Perçinler, parmak basıncıyla kolay montaj için bir pim içerir. Yuvarlak, kare veya dikdörtgen deliklere monte edilebilen çok yönlü bir perçindir. Dönme engelleyici uygulamalarda kare deliğe montaj yöntemi kullanılır.
Monte edilmiş veya ön montajlı olarak tedarik edilebilen perçin bir pim ve bir halka içerir. Bu perçinler de daha fazla rahatlık için montaj sonrasında çıkarılabilir.
Sağlam Perçinler, hızlı ve pratik sıkı geçme tasarımına sahiptir. Hazır takılı pime sahip tek parça tasarımla perçin elle veya otomatik ekipmanla kolayca takılır. Pim halkadan çekilerek kolayca çıkarılır.
Sağlam Perçin çeşitlerimiz, iterek önden takılması gereken ve önden takılıp (kör noktadan tespit) çıkarılan ve yeniden kullanılabilen uygulamalara uygundur. Perçinlerimiz bu kolaylığı ve çok daha fazlasını sunar! Ayrıca, titreşime son derece dayanıklı olup hafif uygulamalar için ideal çözümdür.
Perçin, yapı içinde bozulmadan kalan sağlam bir tasarıma sahip olmanın yanı sıra, temiz ve düzgün bir görünüm sunar. Bu perçin ürünler dayanıklı, güvenilir ve son derece ekonomiktir.
Yaylı Perçinler alet gerektirmeden takılabilen hızlı ve pratik bir bağlantı elemanı çözümüdür. Hızlı ve ekonomik olan bu ürünler, genişleyerek parçaları yerine kalıcı olarak sıkıca oturtan özel olarak tasarlanmış ayaklara sahiptir.
Ürünlerimiz birçok farklı naylon içerir; Naylon 6, Naylon 4/6 ve Naylon 6/6. Kolayca itilerek takılır ve düzgün ve pürüzsüz görünür. Bu perçinler farklı alev direnci sınıflandırmalarına sahiptir: UL94 V1 ve UL94 V2. Ayrıca 130C (266F) sıcaklıklara dayanabilir.
Alçak Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) mamul Yaylı Perçinler de parmakla veya sokarak geçen türlere sahiptir. Parmakla geçenler, perakende teşhir veya satış noktası uygulamalarında hızlı kurulum için idealdir. Sokarak geçen iki parçalı bağlantı elemanları, birden çok panoyu birbirine tutturmanın güvenli bir yoludur.
Yüksek performanslı termoplastik Polisülfondan (PSU) mamul, ısıya dayanıklı yaylı perçin çeşitleri de sunuyoruz. UL94 V1 sınıfı alev direncine sahip olan bu parça 155C (311F) sıcaklığa dayanabilir. Kapsamlı Yaylı Perçin çeşitlerimiz K Reçine ve Polipropilen (PP) seçenekleri de sunar.
Yük Dağıtıcı Perçinler hızlı, ekonomik ve kalıcı bağlama çözümü sunan ürünlerdir. Yük Dağıtıcı Perçinler perçin gövdesi pano deliğine getirilerek ve hazır takılı pistonu kuruluma iterek takılır. Perçin, uygulama içinde genişleyip açılarak güvenli ve sıkı bir şekilde oturur. Bu perçinler kör taraftan tespit edilerek sağlam bir bağlantı sağlar.
Birçok farklı ürün çeşidimiz Naylon 6, Naylon 6/6, Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE) içerir. Bu perçinler iyi elektrik yalıtımı ile korozyon direnci sunar.
Ayrıca satın alınabilen Perçin El Aleti Yük Dağıtıcı Perçinlerin daha çabuk takılmasını sağlar ve bu montaj yöntemi tavsiye edilir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin