Menü Arama

Dengelem Tekerlekleri

Stokta

Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.

Series Code :SR5694

Seri Kodu: SR5694

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dinamik Yük Kapasitesi Tekerlek Yüksekliği Yük Kapasitesi Statik Yük Kapasitesi Satın Al
1.356,645 TL - 1.356,645 TL 16 Stokta
125.0 kg
42.0 mm
25.0 kg
50.0 kg
3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
3.465,8953 TL - 3.465,8953 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL 1 Stokta
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
2.950,0694 TL - 2.950,0694 TL 4 Stokta
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
4.802,6686 TL - 4.802,6686 TL 13 Stokta
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
4.188,43 TL - 4.188,43 TL 4 Stokta
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
Tesviye Kasteri 25.0 kg 10.0 mm 84.0 mm Alüminyum

1335860

Fiyat Aralığı
1.356,645 TL - 1.356,645 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    125.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    42.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    10.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    71.0 mm
Tesviye Kasteri 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Alüminyum

1335863

Fiyat Aralığı
3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    125.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    50.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    10.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    82.0 mm
Tesviye Kasteri 500 kg 12.0 mm 95.0 mm Alüminyum

1335869

Fiyat Aralığı
3.465,8953 TL - 3.465,8953 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    500.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    1000.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    75.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    12.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    120.0 mm
Tesviye Kasteri 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alüminyum

1335864

Fiyat Aralığı
3.051,1108 TL - 3.051,1108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    125.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    50.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    10.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    82.0 mm
Tesviye Kasteri 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Alüminyum

1335867

Fiyat Aralığı
3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    375.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    750.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    75.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    12.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    120.0 mm
Tesviye Kasteri 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Alüminyum

1335862

Fiyat Aralığı
1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    125.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    50.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    10.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    82.0 mm
Tesviye Kasteri 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Alüminyum

1335861

Fiyat Aralığı
1.975,9305 TL - 1.975,9305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    125.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    50.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    10.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    82.0 mm
Tesviye Kasteri 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Alüminyum

1335865

Fiyat Aralığı
2.950,0694 TL - 2.950,0694 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    500.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    63.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    15.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    102.0 mm
Tesviye Kasteri 750 kg 15.0 mm 100.0 mm Alüminyum

1335870

Fiyat Aralığı
4.802,6686 TL - 4.802,6686 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    750.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    1500.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    97.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    15.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    130.0 mm
Tesviye Kasteri 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Alüminyum

1335868

Fiyat Aralığı
3.200,6226 TL - 3.200,6226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    375.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    750.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    75.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    12.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    120.0 mm
Tesviye Kasteri 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Alüminyum

1335866

Fiyat Aralığı
4.188,43 TL - 4.188,43 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Dinamik Yük Kapasitesi
    250.0 kg
  • Statik Yük Kapasitesi
    500.0 kg
  • Tekerlek Yüksekliği
    63.0 mm
  • Azami Ayarlama Yüksekliği
    15.0 mm
  • Montaj Yüksekliği
    102.0 mm