Menü Arama

Hareketli Tekerlekler

Stokta

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629 ,SR5646, SR5767

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Tekerlek Çapı Renk Tekerlek Malzemesi Yük Kapasitesi Satın Al
228,5783 TL - 228,5783 TL 40 Stokta
125.0 mm
Beyaz
PA
122.0 kg
152,3505 TL - 255,9488 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
Kırmızı
PA
61.2 kg
78,6461 TL - 78,6461 TL 560 Stokta
80.0 mm
Gri
Plastik
61.2 kg
27,7574 TL - 27,7574 TL 38880 Stokta
60.0 mm
Beyaz
PA
60.0 kg
1.165,7074 TL - 1.958,3886 TL 18 Stokta
80.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
163.1 kg
3.174,4422 TL - 3.809,3306 TL 4 Stokta
175.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
662.8 kg
18,2051 TL - 18,2051 TL 11040 Stokta
50.0 mm
Siyah
Plastik
40.0 kg
60,5616 TL - 60,5616 TL 960 Stokta
60.0 mm
Gri
Plastik
60.0 kg
140,5746 TL - 236,1653 TL 570 Stokta
100.0 mm
Siyah
Steel
70.0 kg
672,9076 TL - 672,9076 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
260.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
28,178 TL - 47,339 TL 7200 Stokta
40.0 mm
Siyah
Brass
12.0 kg
502,7883 TL - 502,7883 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Mavi
Plastik
152.3 kg
579,4366 TL - 973,4535 TL 154 Stokta
200.0 mm
Siyah
Plastik
100.0 kg
39,2179 TL - 39,2179 TL 1440 Stokta
80.0 mm
Siyah
Plastik
60.0 kg
76,8586 TL - 76,8586 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
Siyah
Plastik
80.0 kg
20,2924 TL - 20,2924 TL 10500 Stokta
50.0 mm
Siyah
PP
35.7 kg
107,9806 TL - 181,4074 TL 48 Stokta
80.0 mm
Siyah
Steel
50.0 kg
1.747,2469 TL - 2.935,375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
125.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
305.9 kg
1.500,8996 TL - 2.521,5115 TL 16 Stokta
100.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
229.4 kg
4.708,3564 TL - 5.650,0277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
200.0 mm
Kırmızı
Cast Iron
968.7 kg
  • / 3
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA White

1337480

Fiyat Aralığı
228,5783 TL - 228,5783 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    122.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Red

1337464

Fiyat Aralığı
255,9488 TL - 152,3505 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Poliamid 6
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    61.2 kg
  • Tekerlek Çapı
    63.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastik Grey

1337477

Fiyat Aralığı
78,6461 TL - 78,6461 TL

Stok Seviyeleri
560 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    61.2 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA White

491139

Fiyat Aralığı
27,7574 TL - 27,7574 TL

Stok Seviyeleri
38880 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polyamide
  • Renk
    Beyaz
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Cast Iron Red

1337465

Fiyat Aralığı
1.958,3886 TL - 1.165,7074 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    163.1 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Cast Iron Red

1337469

Fiyat Aralığı
3.809,3306 TL - 3.174,4422 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    662.8 kg
  • Tekerlek Çapı
    175.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    40.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plastik Black

491149

Fiyat Aralığı
18,2051 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
11040 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    40.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    19.0 mm
Tekerlek 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastik Grey

491143

Fiyat Aralığı
60,5616 TL - 60,5616 TL

Stok Seviyeleri
960 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Gri
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    60.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    20.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Steel Black

491136

Fiyat Aralığı
236,1653 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    70.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494781

Fiyat Aralığı
672,9076 TL - 672,9076 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    260.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    85.0 mm
Tekerlek 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Brass Black

499617

Fiyat Aralığı
47,339 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Thermoplastic Polymer
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    12.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    40.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    9.6 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastik Blue

1337471

Fiyat Aralığı
502,7883 TL - 502,7883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Mavi
  • Yük Kapasitesi
    152.3 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    36.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Plastik Black

494782

Fiyat Aralığı
973,4535 TL - 579,4366 TL

Stok Seviyeleri
154 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    100.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastik Black

491152

Fiyat Aralığı
39,2179 TL - 39,2179 TL

Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    60.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    22.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plastik Black

491153

Fiyat Aralığı
76,8586 TL - 76,8586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Plastik
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    80.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    27.0 mm
Tekerlek 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Black

1337482

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
10500 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    35.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    50.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    18.0 mm
Tekerlek 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Steel Black

491135

Fiyat Aralığı
181,4074 TL - 107,9806 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Steel
  • Renk
    Siyah
  • Yük Kapasitesi
    50.0 kg
  • Tekerlek Çapı
    80.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    25.0 mm
Tekerlek 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Cast Iron Red

1337467

Fiyat Aralığı
2.935,375 TL - 1.747,2469 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    305.9 kg
  • Tekerlek Çapı
    125.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Cast Iron Red

1337466

Fiyat Aralığı
2.521,5115 TL - 1.500,8996 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    229.4 kg
  • Tekerlek Çapı
    100.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    30.0 mm
Tekerlek 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Cast Iron Red

1337470

Fiyat Aralığı
5.650,0277 TL - 4.708,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tekerlek Tam Malzeme
    Cast Iron
  • Renk
    Kırmızı
  • Yük Kapasitesi
    968.7 kg
  • Tekerlek Çapı
    200.0 mm
  • Tekerlek Genişliği
    50.0 mm