Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Polycarbonate Faturalı Flanş Koruyucuları Vidalar

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Makine Vidaları - Bombe

Stokta Üretimde

Tava başlı Makine Vidaları; inşaat, elektronik kurulum ve makine montaj gibi birçok farklı uygulamada kullanım için tasarlanmıştır. Tasarımı sayesinde, takıldıktan yüzeyde çıkıntı olmadan oturarak pürüzsüz ve zarif bir görünüm sunar.

Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: Naylon, Paslanmaz Çelik, Yumuşak Çelik, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Renk: Doğal, Kahverengi, Şeffaf, Bej
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta Üretimde

Mantar başlı Makine Vidaları; makine montaj, ahşap işçiliği ve inşaat gibi birçok farklı uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mantar başı, mesnet yüzeyiyle çevrili olup düşük profil tasarımına sahiptir. Baş şekli, diğer vida türlerine göre daha düşük profile sahip olduğundan düşük profil gereken uygulamalarda kullanılabilir. Geniş mesnet yüzeyi, yükün dağıtılmasını da sağlar.

Normal vidaların aksine, makine vidaları daha sağlam ve dayanıklı olduğundan korozyona, yüksek sıcaklıklara, diğer kimyasallara ve hava koşullarına karşı mükemmel direnç sunar. Makine montaj, elektronik, otomotive ve endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

  • Malzeme: PC, Naylon, PA
  • Renk: Şeffaf, Doğal, Siyah, Beyaz

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Makine Vidaları - Yassı

Stokta Üretimde

Yassı tepeli vidalar havşalı bir deliğe bütünüyle girmek üzere tasarlanır. Çeşitli uygulamalar için idealdir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)