Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
10200 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
4000 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
23.3 mm
Oluklu Baş
10878 Stokta
M3 x 0.5
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
Oluklu Baş
6000 Stokta
M3
Clear
PC
9.1 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
608 Stokta
M8
Clear
PC
10.3 mm
Çapraz Tahrikli
121212 Stokta
M3
Clear
PC
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
1764 Stokta
M3
Clear
PC
15.1 mm
Çapraz Tahrikli
174237 Stokta
M3
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
5245 Stokta
M4
Clear
PC
6.3 mm
Çapraz Tahrikli
18000 Stokta
M2.6
Clear
PC
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
157998 Stokta
M4
Clear
PC
3.1 mm
Çapraz Tahrikli
12628 Stokta
M4
Clear
PC
12.3 mm
Çapraz Tahrikli
81700 Stokta
M5
Clear
PC
5.5 mm
Çapraz Tahrikli
10070 Stokta
M5
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
1500 Stokta
M6
Clear
PC
11.7 mm
Çapraz Tahrikli
700 Stokta
M6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
142400 Stokta
M5
Clear
PC
12.1 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200500022


Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H025


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    23.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Oluklu Baş M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

50M030050H008


Stok Seviyeleri
10878 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M3 x 0.5
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
Screw Çapraz Tahrikli M3 9.1 mm PC Clear

170031100022


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm PC Clear

170031600022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 10.3 mm PC Clear

170801500022


Stok Seviyeleri
608 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.3 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PC Clear

170031000022


Stok Seviyeleri
121212 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 15.1 mm PC Clear

170031500022


Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 25.0 mm PC Clear

170032500022


Stok Seviyeleri
174237 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.3 mm PC Clear

170040600022


Stok Seviyeleri
5245 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 12.0 mm PC Clear

170261200022


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301800022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 3.1 mm PC Clear

170400600022


Stok Seviyeleri
157998 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 12.3 mm PC Clear

170401500022


Stok Seviyeleri
12628 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 5.5 mm PC Clear

170500800022


Stok Seviyeleri
81700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 PC Clear

170502000022


Stok Seviyeleri
10070 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M6 11.7 mm PC Clear

170601500022


Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    11.7 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M6 PC Clear

170603500022


Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 30.0 mm PC Clear

170043000022


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 12.1 mm PC Clear

170051200022


Stok Seviyeleri
142400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı