Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 87780 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 17180 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 9150 Stokta |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8316 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 6061 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 2888 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 10224 Stokta |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3838 Stokta |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8737 Stokta |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8638 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4239 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 63000 Stokta |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 448894 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 266 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 4962 Stokta |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 35946 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 901 Stokta |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 128534 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin