Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388,9829 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
880,3885 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 461,1368 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 462,2662 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
2 532,2866 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
306,1942 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
345,7687 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
878,1435 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
346,2708 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
346,2708 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
880,8208 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
324,3081 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
406,3997 Kč - 492,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
307,2958 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
346,2708 Kč - 421,3203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
1 580,5996 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
1 711,748 Kč - 2 018,4443 Kč | 7 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
kulaté
|
||
2 519,8481 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
Plochý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.