Sortiment univerzálních teplem smrštitelných bužírek nabízí různé možnosti využití, provedení a barev. Verze bužírky 3:1 bez lepidla je velmi pružná a díky svým výborným elektroizolačním vlastnostem a odolnosti se často používá na ochranu kabelových prvků, koncovek a spojů. Také ji lze použít pro svázání vodičů do velmi pružných svazků, které nejsou silně namáhány. Bužírku lze využít i pro barevnou identifikaci vodičů, kabelů, svorek a dalších prvků
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr (po smrštění) | Poměr smrštění | Vnitřní průměr před smrštěním | Barva | Tvar profilu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382,3313 Kč - 465,1062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
1 595,604 Kč - 1 906,3022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
1 461,1368 Kč - 1 710,0747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
modrá
|
kulaté
|
||
2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
modrá
|
Plochý
|
||
1 558,2105 Kč - 1 859,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
hnědá
|
kulaté
|
||
6 303,5178 Kč - 7 535,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
hnědá
|
Plochý
|
||
324,3081 Kč - 387,6164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
696,6553 Kč - 845,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 940,0202 Kč - 2 242,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
zelená
|
kulaté
|
||
2 530,1949 Kč - 3 016,4271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
zelená
|
Plochý
|
||
1 736,89 Kč - 2 074,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Grey
|
kulaté
|
||
3 284,6364 Kč - 3 906,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Grey
|
Plochý
|
||
299,8008 Kč - 363,4423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
307,6444 Kč - 372,5283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
nachová
|
kulaté
|
||
880,8208 Kč - 1 067,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
2 166,7166 Kč - 2 579,1264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
Plochý
|
||
1 556,6868 Kč - 1 859,8071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
červená
|
kulaté
|
||
2 398,0983 Kč - 2 831,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
3 241,004 Kč - 3 868,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
červená
|
Plochý
|
||
1 736,89 Kč - 2 074,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
bílá
|
kulaté
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.