Menu Vyhledávání

Chránička kabelová – dělená

Skladem

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka stěny Průměr kabelu Barva Návin Materiál Vnitřní průměr Koupit
4 643,0237 Kč - 4 643,0237 Kč 322 Skladem
0.8 mm
6.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
5.0 mm
6 078,3493 Kč - 6 078,3493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
10.0 mm
černá
100.0 m
polyamid 6
8.0 mm
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
16.0 mm
černá
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč 3 Skladem
1.0 mm
25.0 mm
černá
20.0 m
polyamid 6
25.0 mm
5 142,2647 Kč - 5 142,2647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
32.0 mm
černá
15.0 m
polyamid 6
32.0 mm
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč 3 Skladem
0.8 mm
16.0 mm
bílá
50.0 m
polypropylen
15.0 mm
10170922 1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
32.0 mm
bílá
15.0 m
polypropylen
32.0 mm
  • z/ze 2
Chránička kabelová – dělená 5.0 mm polyamid 6 černá CAT-05-PP-BL

10170700

Cenové rozmezí
4 643,0237 Kč - 4 643,0237 Kč

Skladové zásoby
322 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr kabelu
    6.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-05-PP-BL
Chránička kabelová – dělená 8.0 mm polyamid 6 černá CAT-08-PP

10170755

Cenové rozmezí
6 078,3493 Kč - 6 078,3493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr kabelu
    10.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    100.0 m
  • Pro použití s
    CAT-08-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen černá CAT-15-PP

10170762

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 25.0 mm polyamid 6 černá CAT-25-PP

10170885

Cenové rozmezí
2 071,8862 Kč - 2 071,8862 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Průměr kabelu
    25.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Pro použití s
    CAT-25-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polyamid 6 černá CAT-32-PP

10170946

Cenové rozmezí
5 142,2647 Kč - 5 142,2647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP
Chránička kabelová – dělená 15.0 mm polypropylen bílá CAT-15-PP

10170786

Cenové rozmezí
1 560,141 Kč - 1 560,141 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Průměr kabelu
    16.0 mm
  • Tloušťka stěny
    0.8 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Pro použití s
    CAT-15-PP
Chránička kabelová – dělená 32.0 mm polypropylen bílá CAT-32-PP

10170922

Cenové rozmezí
1 435,3256 Kč - 1 435,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Průměr kabelu
    32.0 mm
  • Tloušťka stěny
    1.3 mm
  • Návin
    15.0 m
  • Pro použití s
    CAT-32-PP