Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,8635 Kč - 9,9421 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 3,9641 Kč - 9,7054 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 3,5188 Kč - 8,6007 Kč | 1200 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 3,1885 Kč - 6,2622 Kč | 5800 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 5,4004 Kč - 9,8673 Kč | 2500 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 6,1185 Kč - 11,1886 Kč | 400 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 9,2066 Kč - 20,3378 Kč | 9500 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 11,7631 Kč - 25,9393 Kč | 200 Skladem |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,1113 Kč - 4,6317 Kč | 804 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 3,7199 Kč - 10,021 Kč | 615 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,7684 Kč - 10,021 Kč | 3450 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 3,8205 Kč - 9,7843 Kč | 151 Skladem |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 4,2657 Kč - 4,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 5,86 Kč - 15,5444 Kč | 913 Skladem |
černá
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 11,3466 Kč - 23,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10246856 | 3,6499 Kč - 6,7593 Kč | 1550 Skladem |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 3,5476 Kč - 8,6796 Kč | 600 Skladem |
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 10257234 | 8,4166 Kč - 22,3304 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 9,3789 Kč - 21,778 Kč | 300 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1