Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | H | l | Materiál (podrobně) | w | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10257258 | 6,6933 Kč - 11,0315 Kč | 3267 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
|