Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - dvojité 6.0 56.0 17.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto dvojité univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a dobře odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20215224

Staré objednací číslo:

20215224

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 002,9304 Kč
5 - 9 1 802,687 Kč
10 - 19 1 702,5652 Kč
20 + 1 502,322 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 002,93 Kč

1 x 2 002,9304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 6.0
d2 16.0
l1 56.0
l2 17.0
l3 22.0
w1 8.0
Hmotnost (g) 80.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás