Tyto dvojité univerzální klouby jsou mechanické komponenty, které spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje hladký a efektivní převod kroutivé síly na delší vzdálenosti a s výraznějšími úhly.
Dokáží převádět sílu hladce a efektivně, i když dvě spojené tyče nejsou přesně zarovnané. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRR3696
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 360,1105 Kč - 5 813,311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
163.0
|
kulaté zahloubení
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 2 650,3733 Kč - 3 533,8315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
128.0
|
kulaté zahloubení
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 1 547,3917 Kč - 2 063,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
62.0
|
kulaté zahloubení
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 1 547,3917 Kč - 2 063,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
74.0
|
kulaté zahloubení
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 1 634,4349 Kč - 2 179,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
86.0
|
kulaté zahloubení
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 5 120,2773 Kč - 6 826,952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
190.0
|
kulaté zahloubení
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 1 547,3917 Kč - 2 063,0183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
56.0
|
kulaté zahloubení
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 1 942,5357 Kč - 2 589,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
104.0
|
kulaté zahloubení
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 4 844,0859 Kč - 6 458,8658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 1 935,8984 Kč - 2 581,1979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 3 039,1355 Kč - 4 052,011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 2 331,0424 Kč - 3 108,0563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 1 935,8984 Kč - 2 581,1979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 1 935,8984 Kč - 2 581,1979 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 2 023,1981 Kč - 2 697,5969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 5 604,7625 Kč - 7 473,0172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0