Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - dvojité 12.0 86.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto dvojité univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a dobře odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20215255

Staré objednací číslo:

20215255

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 115,6913 Kč
5 - 9 1 904,0478 Kč
10 - 19 1 798,2261 Kč
20 + 1 586,83 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 115,69 Kč

1 x 2 115,6913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 86.0
l2 28.0
l3 30.0
w1 13.0
Hmotnost (g) 250.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás