20215354
20215354
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 6 270,7435 Kč |
5 - 9 | 5 643,7435 Kč |
10 - 19 | 5 330,2435 Kč |
20 + | 4 702,996 Kč |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 25.0 |
d2 | 50.0 |
l1 | 163.0 |
l2 | 54.0 |
l3 | 55.0 |
w1 | 26.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Hmotnost (g) | 2000.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.