20215378
20215378
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 506,0174 Kč |
5 - 9 | 2 255,4652 Kč |
10 - 19 | 2 130,0652 Kč |
20 + | 1 879,513 Kč |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
d2 | 22.0 |
l1 | 74.0 |
l2 | 24.0 |
l3 | 26.0 |
w1 | 12.0 |
w1 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Hmotnost (g) | 150.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.