20216207
20216207
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 7 255,3565 Kč |
5 - 9 | 6 529,7217 Kč |
10 - 19 | 6 167,1522 Kč |
20 + | 5 441,517 Kč |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 30.0 |
d2 | 58.0 |
l1 | 190.0 |
l2 | 61.0 |
l3 | 68.0 |
w1 | 29.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 33.3 |
Hmotnost (g) | 2900.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.