20216214
20216214
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 933,9913 Kč |
5 - 9 | 3 540,6913 Kč |
10 - 19 | 3 343,9174 Kč |
20 + | 2 950,617 Kč |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 20.0 |
d2 | 42.0 |
l1 | 128.0 |
l2 | 41.0 |
l3 | 46.0 |
w1 | 18.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Hmotnost (g) | 1000.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.