Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - dvojité 12.0 86.0 28.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto dvojité univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a dobře odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20216566

Staré objednací číslo:

20216566

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 619,0261 Kč
5 - 9 2 357,0739 Kč
10 - 19 2 226,2217 Kč
20 + 1 964,27 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 619,03 Kč

1 x 2 619,0261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
l1 86.0
l2 28.0
l3 30.0
w1 13.0
w1 4.0
w2 13.8
Hmotnost (g) 250.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás