20216573
20216573
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 017,5304 Kč |
5 - 9 | 2 715,6783 Kč |
10 - 19 | 2 565,00 Kč |
20 + | 2 263,148 Kč |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 16.0 |
d2 | 32.0 |
l1 | 104.0 |
l2 | 34.0 |
l3 | 36.0 |
w1 | 16.0 |
w1 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Hmotnost (g) | 450.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.