Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
557,361 Kč - 743,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
86.0
ocel
kulaté zahloubení
43.0
24.0
32.0
3 003,90 Kč - 4 005,1174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
166.0
ocel
kulaté zahloubení
83.0
47.0
70.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
kulaté zahloubení
28.0
13.0
25.0
985,604 Kč - 1 313,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
Klínová drážka
54.0
31.0
42.0
1 358,335 Kč - 1 811,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
kulaté zahloubení
54.0
26.0
50.0
1 565,517 Kč - 2 087,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
Klínová drážka
54.0
26.0
50.0
439,643 Kč - 586,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
62.0
ocel
kulaté zahloubení
31.0
18.0
22.0
452,53 Kč - 603,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
21.0
25.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
74.0
ocel
Klínová drážka
37.0
21.0
25.0
788,583 Kč - 1 051,5261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
1 051,03 Kč - 1 401,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
949,67 Kč - 1 266,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Klínová drážka
28.0
13.0
25.0
1 035,417 Kč - 1 380,3913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
Klínová drážka
34.0
16.0
32.0
1 028,478 Kč - 1 371,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
kulaté zahloubení
66.0
38.0
50.0
393,30 Kč - 524,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
34.0
ocel
kulaté zahloubení
17.0
8.0
16.0
921,665 Kč - 1 228,9696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
kulaté zahloubení
54.0
26.0
50.0
3 841,304 Kč - 5 121,8217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0
160.0
ocel
kulaté zahloubení
80.0
39.0
80.0
616,096 Kč - 821,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
34.0
ocel
Klínová drážka
17.0
8.0
16.0
616,096 Kč - 821,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
40.0
ocel
Klínová drážka
20.0
11.0
16.0
969,743 Kč - 1 292,9087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
95.0
ocel
Klínová drážka
47.5
22.0
45.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 86.0 ocel

20214142

Cenové rozmezí
743,2304 Kč - 557,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    32.0
  • l1
    86.0
  • l2
    43.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 166.0 ocel

20214166

Cenové rozmezí
4 005,1174 Kč - 3 003,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    70.0
  • l1
    166.0
  • l2
    83.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214241

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214210

Cenové rozmezí
1 313,9739 Kč - 985,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    42.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214272

Cenové rozmezí
1 811,113 Kč - 1 358,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214333

Cenové rozmezí
2 087,1913 Kč - 1 565,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 62.0 ocel

20214128

Cenové rozmezí
586,1087 Kč - 439,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    22.0
  • l1
    62.0
  • l2
    31.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

20214135

Cenové rozmezí
603,4565 Kč - 452,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

20214197

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    25.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214234

Cenové rozmezí
1 051,5261 Kč - 788,583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20214265

Cenové rozmezí
1 401,2087 Kč - 1 051,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214302

Cenové rozmezí
1 266,1435 Kč - 949,67 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20214319

Cenové rozmezí
1 380,3913 Kč - 1 035,417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214791

Cenové rozmezí
1 371,2217 Kč - 1 028,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 6.0 34.0 ocel

20214814

Cenové rozmezí
524,40 Kč - 393,30 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20214906

Cenové rozmezí
1 228,9696 Kč - 921,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 40.0 160.0 ocel

20214944

Cenové rozmezí
5 121,8217 Kč - 3 841,304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Klouby univerzální - jednoduché 6.0 34.0 ocel

20214968

Cenové rozmezí
821,5435 Kč - 616,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Klouby univerzální - jednoduché 8.0 40.0 ocel

20214975

Cenové rozmezí
821,5435 Kč - 616,096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Klouby univerzální - jednoduché 22.0 95.0 ocel

20215040

Cenové rozmezí
1 292,9087 Kč - 969,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5