Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 13.0 43.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z nerezavějící oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a dobře odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20216498

Staré objednací číslo:

20216498

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 984,8609 Kč
5 - 9 886,4739 Kč
10 - 19 837,1565 Kč
20 + 738,77 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

984,86 Kč

1 x 984,8609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Unbored
d tol. h4 13.0
l1 43.0
l2 21.0
l3 14.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304
Typ ložiska Ploché kluzné ložisko

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás