Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 16.0 74.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20214135

Staré objednací číslo:

20214135

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 603,4565 Kč
5 - 9 543,2348 Kč
10 - 19 513,00 Kč
20 + 452,53 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

603,46 Kč

1 x 603,4565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 16.0
d2 25.0
l1 74.0
l2 37.0
l3 21.0
Hmotnost (g) 200.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás