Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 20.0 86.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20214203

Staré objednací číslo:

20214203

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 010,387 Kč
5 - 9 909,2739 Kč
10 - 19 858,7174 Kč
20 + 757,852 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 010,39 Kč

1 x 1 010,387 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Klínová drážka
d1 tol. H7 20.0
d2 32.0
l1 86.0
l2 43.0
l3 24.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Hmotnost (g) 350.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás