Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 32.0 130.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s válečkovými ložisky a kulatým zahloubením se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Mají dlouhou životnost, jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20214289

Staré objednací číslo:

20214289

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 477,5174 Kč
5 - 9 2 229,6913 Kč
10 - 19 2 105,7783 Kč
20 + 1 858,20 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 477,52 Kč

1 x 2 477,5174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 32.0
d2 58.0
l1 130.0
l2 65.0
l3 33.0
Hmotnost (g) 2000.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás