Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s válečkovými ložisky a klínovou drážkou se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Mají dlouhou životnost, jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20214319

Staré objednací číslo:

20214319

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 380,3913 Kč
5 - 9 1 242,3522 Kč
10 - 19 1 173,4565 Kč
20 + 1 035,417 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 380,39 Kč

1 x 1 380,3913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Klínová drážka
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Hmotnost (g) 300.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás