Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s kulatým zahloubením se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20214913

Staré objednací číslo:

20214913

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 596,7435 Kč
5 - 9 1 437,1435 Kč
10 - 19 1 357,3435 Kč
20 + 1 197,496 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 596,74 Kč

1 x 1 596,7435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
Hmotnost (g) 1850.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás