20215033
20215033
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 095,887 Kč |
5 - 9 | 986,3478 Kč |
10 - 19 | 931,5783 Kč |
20 + | 822,039 Kč |
Bore dia | Klínová drážka |
---|---|
d1 tol. H7 | 20.0 |
d2 | 42.0 |
l1 | 82.0 |
l2 | 41.0 |
l3 | 18.0 |
w1 tol. JS9 | 6.0 |
w2 | 22.8 |
Hmotnost (g) | 600.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.