Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s klínovou drážkou se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20215088

Staré objednací číslo:

20215088

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 854,1913 Kč
5 - 9 3 468,8217 Kč
10 - 19 3 276,013 Kč
20 + 2 890,643 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 854,19 Kč

1 x 3 854,1913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Klínová drážka
d1 tol. H7 35.0
d2 70.0
l1 140.0
l2 70.0
l3 35.0
w1 tol. JS9 10.0
w2 38.3
Hmotnost (g) 3150.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás