20215095
20215095
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 5 619,7044 Kč |
5 - 9 | 5 057,6348 Kč |
10 - 19 | 4 776,8478 Kč |
20 + | 4 214,778 Kč |
Bore dia | Klínová drážka |
---|---|
d1 tol. H7 | 40.0 |
d2 | 80.0 |
l1 | 160.0 |
l2 | 80.0 |
l3 | 39.0 |
w1 tol. JS9 | 12.0 |
w2 | 43.3 |
Hmotnost (g) | 4600.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.