Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel nerezavějící AISI 304

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Jsou odolné, ideální pro vysoké zatížení a dobře odolávají opotřebení i korozi.
Nové objednací číslo:

20215163

Staré objednací číslo:

20215163

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 048,5522 Kč
5 - 9 943,7217 Kč
10 - 19 891,1826 Kč
20 + 786,352 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 048,55 Kč

1 x 1 048,5522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 48.0
l2 24.0
l3 12.0
Hmotnost (g) 100.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 304

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás