Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s válečkovými ložisky a kulatým zahloubením se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Mají dlouhou životnost, jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20215446

Staré objednací číslo:

20215446

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 199,5739 Kč
5 - 9 7 379,5174 Kč
10 - 19 6 969,613 Kč
20 + 6 149,804 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 199,57 Kč

1 x 8 199,5739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia kulaté zahloubení
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
Hmotnost (g) 7600.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás