20215453
20215453
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 266,1435 Kč |
5 - 9 | 1 139,5044 Kč |
10 - 19 | 1 076,3087 Kč |
20 + | 949,67 Kč |
Bore dia | Klínová drážka |
---|---|
d1 tol. H7 | 14.0 |
d2 | 28.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 30.0 |
l3 | 14.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 16.3 |
Hmotnost (g) | 200.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.