Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s válečkovými ložisky a klínovou drážkou se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Mají dlouhou životnost, jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20215484

Staré objednací číslo:

20215484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 609,113 Kč
5 - 9 2 348,1522 Kč
10 - 19 2 217,7957 Kč
20 + 1 956,835 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 609,11 Kč

1 x 2 609,113 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Klínová drážka
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
l1 122.0
l2 61.0
l3 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Hmotnost (g) 1850.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás