Menu Vyhledávání

Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

Tyto jednoduché univerzální klouby s válečkovými ložisky a klínovou drážkou se používají v mechanických systémech, kde musí být otáčivý pohyb přenášen podél nezarovnaných tyčí. Vyrobeny z oceli s maximálním ohybem 45 stupňů na kloub. Mají dlouhou životnost, jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20215514

Staré objednací číslo:

20215514

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 679,1174 Kč
5 - 9 7 811,2304 Kč
10 - 19 7 377,287 Kč
20 + 6 509,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 679,12 Kč

1 x 8 679,1174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Bore dia Klínová drážka
d1 tol. H7 50.0
d2 95.0
l1 190.0
l2 95.0
l3 46.0
w1 tol. JS9 14.0
w2 53.8
Hmotnost (g) 7600.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás