20216450
20216450
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 551,887 Kč |
5 - 9 | 1 396,7478 Kč |
10 - 19 | 1 319,1783 Kč |
20 + | 1 164,039 Kč |
Bore dia | Klínová drážka |
---|---|
d1 tol. H7 | 8.0 |
d2 | 16.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 11.0 |
w1 tol. JS9 | 2.0 |
w2 | 9.0 |
Hmotnost (g) | 50.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 304 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.