20213930
20213930
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 3 800,1652 Kč |
10 - 14 | 3 420,2478 Kč |
15 - 24 | 3 230,1652 Kč |
25 + | 3 040,0826 Kč |
d1 tol. H7 | 16.0 |
---|---|
d2 | 32.0 |
d3 | 32.0 |
l1 min | 210.0 |
l1 max | 250.0 |
l2 | 68.0 |
zdvih l3 | 40.0 |
w1 | 16.0 |
w1 tol. JS9 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Shaft | 16x20x6 |
Hmotnost (g) | 980.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.