Menu Vyhledávání

Klouby teleskopické - univerzální 20.0 420.0 640.0 ocel

Tyto univerzální teleskopické klouby se skládají ze dvou univerzálních kloubů spojených posuvnou rýhovanou tyčí s možností roztažení a smrštění. Mají maximální úhel ohybu 45° na kloub a maximální rychlost otáček 1000 rpm. Ideální pro velkou zátěž, poskytují spolehlivý výkon.
Nové objednací číslo:

20214036

Staré objednací číslo:

20214036

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 881,1826 Kč
10 - 14 4 392,9652 Kč
15 - 24 4 149,1044 Kč
25 + 3 904,9956 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 881,18 Kč

1 x 4 881,1826 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 420.0
l1 max 640.0
l2 82.0
zdvih l3 220.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Hmotnost (g) 3130.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás